Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC0A33

BCC A426-0000-10-085-VX46W8-020

Pripájacie vedenia

Pripojenie
1"-Female, right-angle, 6-pin
Kábel
PVC Yellow, 2.00 m
Počet vodičov
6
Prierez vodiča
18 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
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
1"-Female, right-angle, 6-pin
Kábel
PVC Yellow, 2.00 m
Počet vodičov
6
Prierez vodiča
18 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
5.5 A
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
cULus
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať