Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC0A45

BCC A418-0000-C0-087-VX48W8-050

Pripájacie vedenia

Pripojenie
1"-Male, straight, 8-pin
Kábel
PVC Yellow, 5.00 m
Počet vodičov
8
Prierez vodiča
18 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
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
1"-Male, straight, 8-pin
Kábel
PVC Yellow, 5.00 m
Počet vodičov
8
Prierez vodiča
18 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
5.0 A
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
cULus
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať