Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC0A4A

BCC A418-A418-70-359-VX48W8-150

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
1"-Female, straight, 8-pin
Pripojenie 2
1"-Male, straight, 8-pin
Kábel
PVC Yellow, 15.00 m
Počet vodičov
8
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
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
1"-Female, straight, 8-pin
Pripojenie 2
1"-Male, straight, 8-pin
Kábel
PVC Yellow, 15.00 m
Počet vodičov
8
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
5.0 A
Stupeň krytia IP
IP67/IP67
Schválenie/zhoda
cULus
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať