Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC0A4N

BCC A519-0000-C0-088-VX49W8-100

Pripájacie vedenia

Pripojenie
1 1/8"-Male, straight, 9-pin
Kábel
PVC Yellow, 10.00 m
Počet vodičov
9
Prierez vodiča
18 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
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
1 1/8"-Male, straight, 9-pin
Kábel
PVC Yellow, 10.00 m
Počet vodičov
9
Prierez vodiča
18 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
cULus
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať