Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC0A53

BCC A51A-0000-C0-089-VX4AW8-020

Pripájacie vedenia

Pripojenie
1 1/8"-Male, straight, 10-pin
Kábel
PVC Yellow, 2 m
Počet vodičov
10
Prierez vodiča
18 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
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
1 1/8"-Male, straight, 10-pin
Kábel
PVC Yellow, 2 m
Počet vodičov
10
Prierez vodiča
18 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať