Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prírubové konektory
Pripojenie
1"-Female, straight, 8-pin
Počet vodičov
8
Prierez vodiča
18 AWG
Dĺžka vedenia L
0.60 m
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD