Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC0A6U

BCC A55A-0000-D0-RN028-020

Prírubové konektory

Pripojenie
1 1/8"-Female, Straight, 10-pin
Počet vodičov
10
Prierez vodiča
18 AWG
Dĺžka vedenia L
2.00 m
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
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
1 1/8"-Female, Straight, 10-pin
Počet vodičov
10
Prierez vodiča
18 AWG
Dĺžka vedenia L
2.00 m
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
cULus
EAC
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 13.0
27-44-01-03
ECLASS 14.0
27-44-01-03
ECLASS 4.1
27-27-92-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-03
ECLASS 9.0
27-44-01-03
ECLASS 9.1
27-44-01-03
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať