Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Adaptéry
Pripojenie 1
7/8"-Female, Straight, 5-pin
Pripojenie 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A