Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
7/8"-Female, straight, 4-pin
Kábel
TPE Yellow, 15 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
16 AWG
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Výber varianty výrobku
5.00 m, TPE, 7/8", Female
10.00 m, TPE, 7/8", Female
15.00 m, TPE, 7/8", Female
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-0000-10-003-EX44W6-150 | BCC A314-0000-10-003-PX04A5-150 | |
|
-
Cenníková cena
|
144,67 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | 7/8"-Female, straight, 4-pin | 7/8"-Female, straight, 4-pin |
|---|---|---|
| Kábel | TPE Yellow, 15 m | PUR black, 15 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 16 AWG | 1.5 mm² |
| Prevádzkové napätie Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Spínací výstup | - | antivalent |
| Teplota kábla, pevné vedenie | - | -50...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | - | -20...80 °C |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD