Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
7/8"-Male, straight, 4-pin
Kábel
TPE Yellow, 20 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
16 AWG
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD