Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0A9U

BCC A324-A324-30-304-EX44W6-020

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
7/8"-Female, angled, 4-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, angled, 4-pin
Kábel
TPE Yellow, 2 m
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
7/8"-Female, angled, 4-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, angled, 4-pin
Kábel
TPE Yellow, 2 m
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
10.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68/IP67, IP68
Schválenie/zhoda
CE
cULus
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať