Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
7/8"-Female, angled, 4-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, angled, 4-pin
Kábel
TPE Yellow, 15 m
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-A324-30-304-EX44W6-150 | BCC A314-A314-30-304-EX44W6-150 | |
|
-
Cenníková cena
|
167,06 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | 7/8"-Female, angled, 4-pin | 7/8"-Female, straight, 4-pin |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | 7/8"-Male, angled, 4-pin | 7/8"-Male, straight, 4-pin |
| Kábel | TPE Yellow, 15 m | TPE Yellow, 15 m |
| Počet vodičov | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 9.0 A | 10.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP68/IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Schválenie/zhoda | cULus |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD