Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
A, DIN-0°-Valve connector, angled, 4-pin
Indikátor funkcie
LED yellow
Green LED
Green LED
Indikátor funkcie (Pin 2)
LED green
Indikátor funkcie (Pin 3)
LED yellow
Spínací výstup
PNP
Výber varianty výrobku
5.00 m, PUR, A, DIN-0°, Valve connector
10.00 m, PUR, A, DIN-0°, Valve connector
15.00 m, PUR, A, DIN-0°, Valve connector
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
| BCC PA04-0000-10-096-PX0550-050 | BCC PA04-0000-10-070-PX0550-050 | |
|
22,48 EUR
Cenníková cena
|
21,58 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | A, DIN-0°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN-0°-Valve connector, angled, 4-pin |
|---|---|---|
| Indikátor funkcie |
LED yellow Green LED |
LED yellow Green LED |
| Indikátor funkcie (Pin 2) | LED green | LED yellow |
| Indikátor funkcie (Pin 3) | LED yellow | Green LED |
| Spínací výstup | PNP | PNP |
| Kábel | PUR black, 5 m, drag chain compatible | PUR black, 5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 5 | 5 |
| Prierez vodiča | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 24 VDC | 24 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 6.0 A | 6.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD