Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0AEA

BCC 0000-0000-00-003-PX44T2-10X

Káble – bez úprav

Kábel
PUR Yellow, 100 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
22 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...80 °C
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
PUR Yellow, 100 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
22 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...80 °C
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-06-01-06
ECLASS 11.0
27-06-01-06
ECLASS 12.0
27-06-01-06
ECLASS 13.0
27-06-01-06
ECLASS 14.0
27-06-01-06
ECLASS 4.1
27-06-08-00
ECLASS 5.1.4
27-06-20-07
ECLASS 6.2
27-06-20-11
ECLASS 8.1
27-06-20-11
ECLASS 9.0
27-06-20-11
ECLASS 9.1
27-06-20-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001578
ETIM 6.0
EC001578
ETIM 7.0
EC001578
ETIM 8.0
EC001578
ETIM 9.0
EC003250
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať