Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PVC gray, 1.2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Výber varianty výrobku
0.30 m, PVC, M12x1, Female
0.60 m, PVC, M12x1, Female
1.00 m, PVC, M12x1, Female
1.20 m, PVC, M12x1, Female
1.50 m, PVC, M12x1, Female
2.00 m, PVC, M12x1, Female
3.00 m, PVC, M12x1, Female
5.00 m, PVC, M12x1, Female
10.00 m, PVC, M12x1, Female
15.00 m, PVC, M12x1, Female
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
| BCC M425-M413-3A-300-VX8334-012 | BCC M425-M413-3A-300-VX8334-015 | BCC M425-M413-3A-602-VX8334-015 | |
|
13,18 EUR
Cenníková cena
|
13,43 EUR
Cenníková cena
|
18,03 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded |
| Kábel | PVC gray, 1.2 m, drag chain compatible | PVC gray, 1.5 m, drag chain compatible | PVC gray, 1.5 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | 5...105 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Indikátor napájania | - | - | LED green/no |
| Indikátor funkcie | - | - | yes/no |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | - | - | LED yellow |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD