Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble odolné voči chemikáliám (nerezové)
Special characteristics
Washdown
Pripojenie
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PVC Yellow, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
22 AWG
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
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BCC S313-0000-10-001-VX43T2-100 | BCC S323-0000-10-001-VX43T2-100 | |
|
20,01 EUR
Cenníková cena
|
20,01 EUR
Cenníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Pripojenie | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded |
| Kábel | PVC Yellow, 10 m, drag chain compatible | PVC Yellow, 10 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 |
| Prierez vodiča | 22 AWG | 22 AWG |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD