Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Rozdeľovače v tvare Y
Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Pripojenie 2
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Pripojenie 3
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Kábel
PVC Yellow, 0.6 m
Výber varianty výrobku
0.30 m, PVC
0.60 m, PVC
1.00 m, PVC
2.00 m, PVC
5.00 m, PVC
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
| BCC M414-M313-M313-U2012-006 | BCC M414-M313-M313-U2012-010 | BCC M414-M323-M323-U2012-006 | |
|
49,72 EUR
Cenníková cena
|
50,90 EUR
Cenníková cena
|
49,72 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded |
| Pripojenie 3 | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Kábel | PVC Yellow, 0.6 m | PVC Yellow, 1 m | PVC Yellow, 0.6 m |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD