Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0ANC

BCC M415-M415-5D-687-ES64N8-050

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, D-coded
Pripojenie 2
M12x1-Female, straight, 5-pin, D-coded
Rozhranie
Ethernet
Kábel
TPE Shielded teal, 5 m
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 5E
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
M12x1-Female, straight, 5-pin, D-coded
Pripojenie 2
M12x1-Female, straight, 5-pin, D-coded
Rozhranie
Ethernet
Kábel
TPE Shielded teal, 5 m
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 5E
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-60...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-40...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
1.5 A
Stupeň krytia IP
IP67/IP67
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať