Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC0ARN

BKS-S 41-1-SA1-PU-05

Pripájacie vedenia

Pripojenie
Push/Pull-Female, straight, 3-pin
Kábel
PUR black, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
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
Push/Pull-Female, straight, 3-pin
Kábel
PUR black, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
1.0 A
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
cURus
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať