Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0AY2

BCC PA04-0000-10-096-PX0550-150

Pripájacie vedenia

Pripojenie
A, DIN-0°-Valve connector, angled, 4-pin
Indikátor funkcie
LED yellow
Green LED
Indikátor funkcie (Pin 2)
LED green
Indikátor funkcie (Pin 3)
LED yellow
Spínací výstup
PNP

Výber varianty výrobku
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
A, DIN-0°-Valve connector, angled, 4-pin
Indikátor funkcie
LED yellow
Green LED
Indikátor funkcie (Pin 2)
LED green
Indikátor funkcie (Pin 3)
LED yellow
Spínací výstup
PNP
Kábel
PUR black, 15 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Prierez vodiča
0.50 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
24 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
6.0 A
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať