Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0C0J

BCC M415-0000-1A-067-PS75N6-015

Káble Fieldbus

Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Rozhranie
DeviceNet Thin
Kábel
PUR Shielded violet, 1.5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
22 AWG/24 AWG
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
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Rozhranie
DeviceNet Thin
Kábel
PUR Shielded violet, 1.5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
22 AWG/24 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-20...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať