Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Adaptéry
Pripojenie 1
D-Sub-Male, straight, 9-pin
Pripojenie 2
D-Sub-Female, straight, 9-pin
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
3.0 A
Stupeň krytia IP
IP30
Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.
rozšírená dostupnosť
transparentné podmienky
žiadne nové začlenenie do návrhu
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD