Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PUR Yellow, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...80 °C
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
| BCC M313-0000-10-001-PX4334-100-C003 | BCC M313-0000-10-004-PX4334-100-C003 | BCC M323-0000-10-004-PX4334-100-C003 | |
|
25,83 EUR
Cenníková cena
|
30,43 EUR
Cenníková cena
|
30,43 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Kábel | PUR Yellow, 10 m, drag chain compatible | PUR Yellow, 10 m, drag chain compatible | PUR Yellow, 10 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 | 3 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE |
| Indikátor napájania | - | Green LED | Green LED |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | - | LED yellow | LED yellow |
| Spínací výstup | - | PNP | PNP Normally open (NO) |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD