Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.

BCC0C32

BCC M425-M422-3B-329-PS72N1-030-C009

Káble Fieldbus

Pripojenie 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, B-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, angled, 2-pin, B-coded
Rozhranie
Profibus
Kábel
PUR Shielded violet, 3 m, drag chain compatible
Počet vodičov
2
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
M12x1-Female, angled, 5-pin, B-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, angled, 2-pin, B-coded
Rozhranie
Profibus
Kábel
PUR Shielded violet, 3 m, drag chain compatible
Počet vodičov
2
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...70 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-20...60 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67/IP67
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
cULus
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať