Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble Fieldbus
Pripojenie 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, B-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, angled, 2-pin, B-coded
Rozhranie
Profibus
Kábel
PUR Shielded violet, 1 m, drag chain compatible
Počet vodičov
2
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
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M422-3B-329-PS72N1-010-C009 | BCC M425-M422-3B-329-PS72N1-015-C009 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-010 | |
|
40,99 EUR
Cenníková cena
|
43,33 EUR
Cenníková cena
|
40,99 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, B-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, B-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, B-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, angled, 2-pin, B-coded | M12x1-Male, angled, 2-pin, B-coded | M12x1-Male, straight, 2-pin, B-coded |
| Rozhranie | Profibus | Profibus | Profibus |
| Kábel | PUR Shielded violet, 1 m, drag chain compatible | PUR Shielded violet, 1.5 m, drag chain compatible | PUR Shielded violet, 1 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 2 | 2 | 2 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD