Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0C3L

BCC A323-A313-30-365-PX03A5-100

Napájacie káble

Pripojenie 1
7/8"-Female, angled, 3-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, straight, 3-pin
Kábel
PUR black, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...80 °C
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
7/8"-Female, angled, 3-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, straight, 3-pin
Kábel
PUR black, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-20...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
13.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68/IP67, IP68
Káblový plášť, farba
black
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať