Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0C4K

BCC M425-M414-3A-691-PW3434-003

Zváracie káble

Pripojenie 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Indikátor napájania
Green LED
Indikátor funkcie
yes/no
Indikátor funkcie (Pin 2)
LED red
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
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Indikátor napájania
Green LED
Indikátor funkcie
yes/no
Indikátor funkcie (Pin 2)
LED red
Indikátor funkcie (Pin 4)
LED yellow
Kábel
PUR welding spark resistant Orange, 0.3 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať