Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M16x0.75-Female, straight, 6-pin
Kábel
PUR Shielded black, 20 m, drag chain compatible
Počet vodičov
7
Prierez vodiča
0.25 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...90 °C
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
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BKS-S135M-20 | BKS-S147M-20 | |
|
241,98 EUR
Cenníková cena
|
176,09 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M16x0.75-Female, straight, 6-pin | M16x0.75-Female, straight, 7-pin |
|---|---|---|
| Kábel | PUR Shielded black, 20 m, drag chain compatible | PUR Shielded black, 20 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 7 | 7 |
| Prierez vodiča | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 150 VAC | 60 VAC |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD