Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC0C7Y

BCC A314-0000-20-003-VX44W6-300

Pripájacie vedenia

Pripojenie
7/8"-Male, straight, 4-pin
Kábel
PVC Yellow, 30 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
16 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
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
7/8"-Male, straight, 4-pin
Kábel
PVC Yellow, 30 m
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
16 AWG
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
10.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68
Schválenie/zhoda
CE
cULus
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať