Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pripájacie vedenia
Pripojenie
M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PVC Yellow, 2 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
22 AWG
Výber varianty výrobku
2.00 m, PVC, M8x1, Female
2.00 m, PVC, M8x1, Female
5.00 m, PVC, M8x1, Female
10.00 m, PVC, M8x1, Female
20.00 m, PVC, M8x1, Female
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
| BCC M324-0000-10-003-VX44T2-020-C013 | BCC M324-0000-10-003-VX44T2-020 | |
|
9,28 EUR
Cenníková cena
|
8,70 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded | M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalent | antivalent |
| Kábel | PVC Yellow, 2 m, drag chain compatible | PVC Yellow, 2 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 4 | 4 |
| Prierez vodiča | 22 AWG | 22 AWG |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD