Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble Ethernet/Profinet
Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
TPE Shielded teal, 35 m
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-350 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-400 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-450 | |
|
268,36 EUR
Cenníková cena
|
301,36 EUR
Cenníková cena
|
334,36 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded |
| Rozhranie | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | TPE Shielded teal, 35 m | TPE Shielded teal, 40 m | TPE Shielded teal, 45 m |
| Kábel, poznámka | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD