Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Nestienené káble snímačov
Pripojenie
M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR black, 25 m, drag chain compatible
Počet vodičov
8
Prierez vodiča
0.25 mm²
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
| BCC M428-0000-1A-069-PX0825-250 | BCC M418-0000-1A-069-PX0825-250 | BCC M428-0000-1A-133-PS0825-250 | |
|
98,16 EUR
Cenníková cena
|
98,16 EUR
Cenníková cena
|
171,36 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalent | - | - |
| Kábel | PUR black, 25 m, drag chain compatible | PUR black, 25 m, drag chain compatible | PUR Shielded black, 25 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 8 | 8 | 8 |
| Prierez vodiča | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...80 °C | -50...80 °C | -40...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...80 °C | -25...80 °C | -5...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD