Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0CP2

BCC M425-0000-1A-001-PX0334-050-C019

Pripájacie vedenia

Pripojenie
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C

Výber varianty výrobku
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
PUR black, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...90 °C
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať