Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0CR2

BCC M415-U024-8F-696-VX04T8-018

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
USB-A-Male, straight, 4-pin
Kábel
PVC black, 1.8 m
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
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
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
USB-A-Male, straight, 4-pin
Kábel
PVC black, 1.8 m
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...105 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-5...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
5 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
0.1 A
Stupeň krytia IP
IP68/IP20
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať