Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0CRT

BCC M425-0000-1A-101-VS0534-100

Pripájacie vedenia

Pripojenie
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PVC Shielded black, 10 m
Počet vodičov
5
Prierez vodiča
0.34 mm²
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
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PVC Shielded black, 10 m
Počet vodičov
5
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-25...70 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-5...70 °C
Prevádzkové napätie Ub
60 VDC / 60 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať