Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0CT2

BCC M414-E834-8G-672-ES64N8-100

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Rozhranie
Industrial ETHERNET
Kábel
TPE Shielded teal, 10 m
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 5E
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Rozhranie
Industrial ETHERNET
Kábel
TPE Shielded teal, 10 m
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 5E
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-60...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-40...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
125 VDC / 125 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
1.0 A
Stupeň krytia IP
IP67/IP20
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať