Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prírubové konektory
Pripojenie
M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded
Počet vodičov
8
Prierez vodiča
24 AWG
Dĺžka vedenia L
2.00 m
Prevádzkové napätie Ub
30 VDC / 30 VAC
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCC M458-0000-2A-RM073-020 | BCC M458-0000-2A-RM015-020 | |
|
69,47 EUR
Cenníková cena
|
29,34 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Počet vodičov | 8 | 8 |
| Prierez vodiča | 24 AWG | 0.25 mm² |
| Dĺžka vedenia L | 2.00 m | 2.00 m |
| Prevádzkové napätie Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 2.0 A | 1.5 A |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
cULus WEEE |
WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD