Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prírubové konektory
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 4-pin, A-coded
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
22 AWG
Dĺžka vedenia L
0.60 m
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Výber varianty výrobku
0.60 m, M12x1-Female, straight, 4-pin, A-coded
2.00 m, M12x1-Female, straight, 4-pin, A-coded
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD