Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble Ethernet/Profinet
Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
TPE teal, 0.6 m, drag chain compatible
Kábel, poznámka
Ethernet
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
| BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-006 | BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-010 | BCC M424-E894-8G-695-EX64N9-006 | |
|
21,17 EUR
Cenníková cena
|
22,39 EUR
Cenníková cena
|
21,17 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Male, straight, 4-pin |
| Rozhranie | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kábel | TPE teal, 0.6 m, drag chain compatible | TPE teal, 1 m, drag chain compatible | TPE teal, 0.6 m, drag chain compatible |
| Kábel, poznámka | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67, IP68, IP69K/IP20 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD