Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC0E5N

BCC M418-E878-AF-698-ES06NA-150

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 8-pin
Kábel
TPE Shielded black, 15 m
Počet vodičov
6
Teplota kábla, pevné vedenie
-20...80 °C
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
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 8-pin
Kábel
TPE Shielded black, 15 m
Počet vodičov
6
Teplota kábla, pevné vedenie
-20...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-20...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
30 VAC
Stupeň krytia IP
IP67/IP20
Schválenie/zhoda
CE
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať