Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BCC0E6W

BCC M62L-M61L-30-350-PX0LP4-120

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
M23x1-Female, angled, 19-pin
Pripojenie 2
M23x1-Male, Straight, 19-pin
Kábel
PUR black, 12 m, drag chain compatible
Počet vodičov
19
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
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
M23x1-Female, angled, 19-pin
Pripojenie 2
M23x1-Male, Straight, 19-pin
Kábel
PUR black, 12 m, drag chain compatible
Počet vodičov
19
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
150 VDC / 150 VAC
Stupeň krytia IP
IP67/IP67
Schválenie/zhoda
CE
EAC
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať