Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0E7E

BCC M62L-M61L-30-350-PX0LP6-080

Prepájacie vedenia

Pripojenie 1
M23x1-Female, angled, 19-pin
Pripojenie 2
M23x1-Male, straight, 19-pin
Kábel
PUR black, 8.00 m
Počet vodičov
19
Prevádzkové napätie Ub
150 VDC / 150 VAC
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
M23x1-Female, angled, 19-pin
Pripojenie 2
M23x1-Male, straight, 19-pin
Kábel
PUR black, 8.00 m
Počet vodičov
19
Prevádzkové napätie Ub
150 VDC / 150 VAC
Stupeň krytia IP
IP67/IP67
Schválenie/zhoda
CE
EAC
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať