Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Rozhranie
Profinet
Kábel
PUR Shielded green, 1.5 m, Drag chain compatible
Kábel, poznámka
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-331-PS54T2-015 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-015 | BCC M414-M424-6D-331-PS54N2-015 | BCC S4B4-S4B4-6D-331-PS54N2-020-C009 | |
|
-
Cenníková cena
|
44,01 EUR
Cenníková cena
|
44,01 EUR
Cenníková cena
|
67,42 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded |
|---|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded |
| Rozhranie | Profinet | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kábel | PUR Shielded green, 1.5 m, Drag chain compatible | PUR Shielded Green, 1.5 m, drag chain compatible | PUR Shielded Green, 1.5 m, drag chain compatible | PUR Shielded Green, 2 m, drag chain compatible |
| Kábel, poznámka | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | - | - | Washdown |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD