Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Kábel
PUR welding spark resistant black, 0.6 m
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-60...200 °C
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W425-W414-3A-304-NW0434-006 | BCC W425-W414-3A-304-NW44T2-006 | BCC W425-W414-3A-650-TW0434-006 | BCC W425-W414-3A-304-TW0434-006 | |
|
-
Cenníková cena
|
30,62 EUR
Cenníková cena
|
43,24 EUR
Cenníková cena
|
37,21 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
| Kábel | PUR welding spark resistant black, 0.6 m | TPE welding spark resistant Yellow, 0.6 m, drag chain compatible | FEP welding spark resistant black, 0.6 m | FEP welding spark resistant black, 0.6 m |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -60...200 °C | -50...105 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Schválenie/zhoda |
EAC WEEE |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | - | -25...105 °C | - | - |
| Indikátor napájania | - | - | LED green/no | - |
| Indikátor funkcie | - | - | yes/no | - |
| Indikátor funkcie (Pin 2) | - | - | LED white | - |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | - | - | LED yellow | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD