Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PUR welding spark resistant black, 0.6 m
Počet vodičov
3
Teplota kábla, pevné vedenie
-60...400 °C
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BCC W313-W413-3E-300-FW9334-006 | BCC M313-M413-3E-602-PW0334-006 | |
|
-
Cenníková cena
|
18,13 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded | M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded |
| Kábel | PUR welding spark resistant black, 0.6 m | PUR welding spark resistant black, 0.6 m, drag chain compatible |
| Počet vodičov | 3 | 3 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -60...400 °C | -50...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP65/IP65 | IP67/IP67, IP68, IP69K |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Indikátor napájania | - | LED green/no |
| Indikátor funkcie | - | yes/no |
| Indikátor funkcie (Pin 4) | - | LED yellow |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | - | -25...90 °C |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD