Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Káble pre vysoké zaťaženie
Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 1.5 m
Počet vodičov
4
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
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
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-W424-3A-304-MW8434-015 | BCC W415-W424-3A-304-MW8434-020 | BCC W425-W424-3A-304-MW8434-015 | |
|
39,49 EUR
Cenníková cena
|
41,95 EUR
Cenníková cena
|
39,49 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| Pripojenie 2 | M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded |
| Kábel | PUR black, 1.5 m | PUR black, 2 m | PUR black, 1.5 m |
| Počet vodičov | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD