Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Prepájacie vedenia
Pripojenie 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Rozhranie
Ethernet
Kábel
PVC Shielded teal, 0.6 m
Kábel, poznámka
Ethernet, CAT 5E
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-E894-8G-672-VS64N8-006 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-006 | |
|
-
Cenníková cena
|
37,42 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded |
|---|---|---|
| Pripojenie 2 | RJ45-Male, straight, 4-pin | RJ45-Male, straight, 4-pin |
| Rozhranie | Ethernet | EtherNet/IP |
| Kábel | PVC Shielded teal, 0.6 m | TPE Shielded teal, 0.6 m, drag chain compatible |
| Kábel, poznámka | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Počet vodičov | 4 | 4 |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -20...75 °C | -40...80 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A |
| Stupeň krytia IP | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | - | -20...60 °C |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD