Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BCC0EZZ

BCC M424-E894-8G-695-EX64N9-300

Káble Ethernet/Profinet

Pripojenie 1
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
TPE teal, 30 m, drag chain compatible
Kábel, poznámka
Ethernet
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
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
Pripojenie 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Rozhranie
EtherNet/IP
Kábel
TPE teal, 30 m, drag chain compatible
Kábel, poznámka
Ethernet
Počet vodičov
4
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-40...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
42 VDC / 30 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
1.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K/IP20
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať