Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Vysoko výkonné zváracie káble
Pripojenie
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Spínací výstup
antivalent
Kábel
TPE welding spark resistant gray, 2 m
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.34 mm²
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
| BCC W425-0000-1A-001-BW8334-020 | BCC W415-0000-1A-001-BW8334-020 | |
|
24,02 EUR
Cenníková cena
|
24,02 EUR
Cenníková cena
|
|
| Pripojenie | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalent | antivalent |
| Kábel | TPE welding spark resistant gray, 2 m | TPE welding spark resistant gray, 2 m |
| Počet vodičov | 3 | 3 |
| Prierez vodiča | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kábla, pevné vedenie | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Teplota kábla, flexibilné vedenie | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Prevádzkové napätie Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Menovitý prúd (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP65 |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD