- Pripojenie 1
- M12x1-Female, straight, 5-pin, B-coded
- Pripojenie 2
- M12x1-Male, straight, 5-pin, B-coded
- Montážna časť
- M16x1.5
- Prevádzkové napätie Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 4.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67/IP67
- Okolitá teplota
- -25...80 °C
- Schválenie/zhoda
- WEEE
-
Dátový hárok
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-44-03-12
- ECLASS 11.0
- 27-44-03-12
- ECLASS 4.1
- 27-14-08-16
- ECLASS 5.1.3
- 27-26-07-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-08
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-08
- ECLASS 8.1
- 27-44-03-12
- ECLASS 9.0
- 27-44-03-12
- ECLASS 9.1
- 27-44-03-12
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002641
- ETIM 6.0
- EC002641
- ETIM 7.0
- EC002641
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604